Opublikuj swoje produkty
Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 5"
Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 5"
Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 5"
    Cuprum

    Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 5"

    Mechanical joint façade system Wide range of studs according to the requirement of mezzanine anchors Options of external covers according to aesthetic requirements of the facade 2.5” inner view section Reinforced with connector profile Good thermal and acoustic performance Sealing elements: hermetic plug and hermetic gasket This façade system helps buildings seeking a Leed certification
    Opis
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4(9 to 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Hurricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycuprum_mc450ad_solucion_mecanica_5_pulgadas_premium
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Szerokość (mm)2000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wMeksyk
    • Wyprodukowano wMeksyk
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana