Opublikuj swoje produkty
Anchor point up to 6 degrees for PVC membrane
Anchor point up to 6 degrees for PVC membrane
    CW Lundberg

    Anchor point up to 6 degrees for PVC membrane

    Anchoring loop serves as an attachment point for personal fall protection equipment to minimise the pendulum effect in case of a fall. Anchoring loop may replace ridge rails on low-slope roofs where the roof pitch is less than 6° or as a supplement at the corner of the roof 2 m from each roof edge where the roof pitch is less than 25°. Anchoring loop is mounted on our membrane roofing mounting plate.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyConstruction_Roof-Accessories_CWL_Anchor_point_pvc
    • Rodzina produktuRoof accessories
    • Grupa produktuRoof accessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    • Klasyfikacja IFCElement transportowy
    • Uniclass 2015 CodeSs_80_30_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFixed rig suspended access systems
    • OmniClass Number23-13 41 00
    • OmniClass TitleRoof Specialties and Accessories

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText