Opublikuj swoje produkty
Chimney Ladder
Chimney Ladder
    CW Lundberg

    Chimney Ladder

    Façade ladder for access to the chimney. The bracket is attached to the chimney strip. The façade ladder can be supplemented with a standing plant and back protection. Handrails shall be attached to the façade ladder and roof or other fixed access device. The façade ladder is CE marked.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyConstruction_Roof-Accessories_CWL_Chimney_Ladder
    • Rodzina produktuRoof accessories
    • Grupa produktuRoof accessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAccess ladders
    • OmniClass Number23-17 23 15
    • OmniClass TitleLadders

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText