Opublikuj swoje produkty
Chimney Walkway
Chimney Walkway
Chimney Walkway
    CW Lundberg

    Chimney Walkway

    The walkway is horizontal and mounted on the roof to provide safe access to various points and to provide anchorage for personal fall protection equipment. The walking surface has folded edges and an anti-slip pattern. You can easily complement the walkway with our guardrail and CWL's wire system, Safety System, for continuous anchoring without having to make re-connections.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyConstruction_Roof-Accessories_CWL_Chimney_Walkway
    • Rodzina produktuRoof accessories
    • Grupa produktuRoof accessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodeEn_90_10_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAccess stairways and walkways
    • OmniClass Number23-13 41 19
    • OmniClass TitleRoof Walkways

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText