Opublikuj swoje produkty
Roof Guardrail
CW Lundberg

Roof Guardrail

A guardrail increases the safety and sense of security when staying on a roof and prevents falls. A guardrail is a so-called collective fall protection, which means that you can move around on the roof without having to be anchored with personal fall protection equipment.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyConstruction_Roof-Accessories_CWL_Guardrail
  • Rodzina produktuRoof accessories
  • Grupa produktuRoof accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-07-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Uniclass 2015 CodeTE_20_30_30
  • Uniclass 2015 DescriptionGuardrails
  • OmniClass Number23-11 25 19 27
  • OmniClass TitleRail Fences

Dostępny w krajach:

Europa Azja
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText