Opublikuj swoje produkty
Ridgerail 1M
CW Lundberg

Ridgerail 1M

Roof ridge and roof foot rail is an essential safety device for any roof that requires work or maintenance. The function of the ridge rail is to provide an anchoring point for personal fall protection equipment when working on a roof.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyConstruction_Roof-Accessories_CWL_Ridgerail_1M
  • Rodzina produktuRoof accessories
  • Grupa produktuRoof accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-17
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Klasyfikacja IFCElement transportowy
  • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03
  • Uniclass 2015 DescriptionAnchors and components
  • OmniClass Number23-27 71 19 13
  • OmniClass TitleAnchors for Building Maintenance

Dostępny w krajach:

Europa Azja
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText