Opublikuj swoje produkty
Rail Roof Hatch
CW Lundberg

Rail Roof Hatch

Roof hatch and skylight rails are an important safety feature to prevent accidents on roofs by preventing falls through the roof hatch or window, but are also used at access hatches and openings and provide support for ascending and descending to and from the roof. The rails prevent access to roof surfaces that cannot support the weight of a person. CW Lundberg rails are also approved for anchoring personal fall protection equipment.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyConstruction_Roof-Accessories_CWL_Roof_Hatch
  • Rodzina produktuRoof accessories
  • Grupa produktuRoof accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-07-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36_74
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof hatches
  • OmniClass Number23-17 11 27 17
  • OmniClass TitleRoof Hatches

Dostępny w krajach:

Europa Azja
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText