Opublikuj swoje produkty
Roof ladder
CW Lundberg

Roof ladder

The function of the roof ladder is to provide an access route to service points on roofs and an anchoring point for personal fall protection equipment. The roof ladder suits all roof pitches, has built-in anti-slip protection, is stable and easy to install.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyConstruction_Roof-Accessories_CWL_Roof_Ladder
  • Rodzina produktuRoof accessories
  • Grupa produktuRoof accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Klasyfikacja IFCSchodek
  • Uniclass 2015 CodePr_25_30_75_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAluminium ladder safety cages
  • OmniClass Number23-17 23 15 11
  • OmniClass TitleLadder Component Products
  • CSI UniFormat II CodeA2020
  • CSI UniFormat II TitleBasement Walls

Dostępny w krajach:

Europa Azja
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText