Opublikuj swoje produkty
Roof steps metal roof
CW Lundberg

Roof steps metal roof

Convenient and easy-to-assemble roof ladders turn your roof into a safe place when doing work on the roof. Roof steps may be used on roofs up to 4 metres access height and with a maximum roof pitch of 45°.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyConstruction_Roof-Accessories_CWL_Roof_Steps
  • Rodzina produktuRoof accessories
  • Grupa produktuRoof accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-17
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • OmniClass Number23-13 41 00
  • OmniClass TitleRoof Specialties and Accessories

Dostępny w krajach:

Europa Azja
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText