Opublikuj swoje produkty
Snow stopper tube
Snow stopper tube
Snow stopper tube
    CW Lundberg

    Snow stopper tube

    Our robust and effective snow stoppers prevent snow and ice from sliding off sloping roofs. Snow stoppers limit the risk of snow falling from your roof, which can injure people and damage property under and around the roof. Snow stoppers distribute the snow load over the entire roof and retain the snow until it melts or the roof is shovelled.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyConstruction_Roof-Accessories_CWL_Snow_Stopper_Tube
    • Rodzina produktuRoof accessories
    • Grupa produktuRoof accessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_22_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGuard barriers
    • OmniClass Number23-13 41 21
    • OmniClass TitleRoof Snow Guards

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText