Opublikuj swoje produkty
Snow fence profiled
Snow fence profiled
    CW Lundberg

    Snow fence profiled

    Snow fences are important as they limit the risk of snow falling from the roof, which can injure people and damage property under and around the roof. In addition, the snow fence is designed to act as an attachment device for fall protection equipment. When working at the roof foot or roof break, the snow fence can also be used as a footrest.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyConstruction_Roof-Accessories_CWL_SnowFence_Profiled
    • Rodzina produktuRoof accessories
    • Grupa produktuRoof accessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_22_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGuard barriers
    • OmniClass Number23-13 41 21
    • OmniClass TitleRoof Snow Guards

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText