Opublikuj swoje produkty
Snow fence 3-tubes
Snow fence 3-tubes
Snow fence 3-tubes
Snow fence 3-tubes
Snow fence 3-tubes
Snow fence 3-tubes
    CW Lundberg

    Snow fence 3-tubes

    CW Lundberg's 3-tube snow fence is a robust and reliable snow fence. The system consists of three horizontal tubes mounted on the roof in parallel rows. The tubes effectively trap snow and ice and prevent them from falling from the roof and potentially causing damage or injury.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyConstruction_Roof-Accessories_CWL_SnowFence_Tube
    • Rodzina produktuRoof accessories
    • Grupa produktuRoof accessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_22_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGuard barriers
    • OmniClass Number23-13 41 21
    • OmniClass TitleRoof Snow Guards

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText