Opublikuj swoje produkty
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof
    CYKLOS

    KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof

    The cycle shelter KAPPA has become a popular feature in the public space. It´s designed mainly to function as a protection for bicycles, but it can also be used for other purposes such as protection for strollers and motorcycles. Together with the bicycle rack DELTA (or any other of our bicycle racks) it creates a complete and functional bikeparking solution.

    Opis
    • Sizes:
      Se Links and Technical descriptions for all sizes

      Ground attachment:
      Concrete foundation/base

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycycle-shelter-kappa-8500-Sedum-roof
    • Rodzina produktuBicycle parking
    • Grupa produktuCycle shelter KAPPA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-01-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2100
    • Szerokość (mm)8500
    • Głębokość (mm)1900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)428
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_20_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle parking equipment systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks and Shelters
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Finlandia
    Francja
    Irlandia
    Norwegia
    Szwecja
    Wielka Brytania