Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

DELTA Bicycle Rack left 45° single sided 2,4m CC600mm 4 bicycles

Odniesienie unikalne: DELTA-BicycleRack-left-45-singlesided-2400mm-cc600-4bicycles
Producent: CYKLOS
Rodzina produktu: Bicycle parking
Grupa produktu: Bicycle rack DELTA
Szerokość (mm): 2400
Wysokość (mm): 640
Głębokość (mm): 610
Data publikacji: 2019-04-03
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (11)
DELTA is a modern bicycle rack with the ability to lock the bicycle in the frame. The layout of the rack creates order at the parking site. Very popular at TravelCenters, stops or other bicycle parking alternatives, where intuitive, fast and easy parking is required. The rack also saves space when mounted in an angle.

Sizes:
Standard c.t.c 500mm:
Cyklos DELTA 2m – 4/8 parkingplaces (Art no 311885)
Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 parkingplaces (Art no 311884)
Cyklos DELTA wall 2m – 4 parkingplaces (Art no 311813)
Cyklos DELTA wall 2,5m – 5 parkingplaces (Art no 311812)

Special c.t.c 600-700mm:
Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312160)
Cyklos DELTA 3m – 5/10 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312161)
Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 parkingplaces c.t.c 700 (Art no 312162)

Available in single or double-sided versions or wall-mounted. Possible to mount in an angle of 45°.

Different alternatives for ground attachment:
1. Adapter + concrete foundation/base
2. Foundation post
3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

Material:
Hot-dip galvanized
Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.


Główny materiał: Galvanized steel
Materiał wtórny: Powder coated steel
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden
Waga netto (kg): 24

Kategoria BIMobject: Architektura krajobrazu - Meble ogrodowe
Klasyfikacja IFC: Object
Nazwa UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kod UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8141
Uniclass 1.4 Opis: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-20
Uniclass 2.0 Opis: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Opis: Cycle stands and lockers
NBS Reference Kod: 31-20
NBS Reference Opis: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
Numer OmniClass: 23-11 29 11 11
Tytuł OmniClass: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Outdoor Furniture

Nazwa Wartość
Application Bicycle parking
Capacity 4
Colour Any RAL
Depth 610 mm
Height 640 mm
Material Galvanized steel
Width 2400 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour Any RAL
Material Galvanized steel

BIMobject®