Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
cylinda/products/dd2e1758-b5ff-4484-8b27-1781b971937b
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Sprzęt AGD
Cylinda ovens IBU 86
Dostępne w Stany Zjednoczone
Cylinda
Obserwuj
Cylinda ovens IBU 86
IBU 86 is a convection oven with extra large oven capacity of 73 liters. It has a barbecue and a meat thermometer and can cook up to three courses at the same time without mixing flavors.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
9001284
Rodzina produktu
Kitchen
Grupa produktu
Oven
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2014-01-02
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
595
Szerokość (mm)
595
Głębokość (mm)
564
Linki
Linki
Url produktu
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4009
Instrukcja montażu
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Ugnar/Ugn%20IBU%2086.pdf
Certyfikacja produktu
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4009
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal nierdzewna
Materiał dodatkowy
Szkło
Zaprojektowano w
Szwecja
Wyprodukowano w
Szwecja
Waga netto (kg)
40
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Sprzęt AGD
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
UNSPSC name
Furniture and Furnishings
UNSPSC code
56
Podobne produkty
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Pobierz
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Pobierz
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Pobierz
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Pobierz
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Pobierz
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Pobierz