Opublikuj swoje produkty
Cylinda ovens IBU 86 P
Cylinda

Cylinda ovens IBU 86 P

IBU 86 P is a convection oven with extra large oven capacity of 73 liters. It has a barbecue and a meat thermometer and can cook up to three courses at the same time without mixing flavors.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny9001286
  • Rodzina produktuKitchen
  • Grupa produktuOven
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)595
  • Szerokość (mm)595
  • Głębokość (mm)564
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)40
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56