Opublikuj swoje produkty
Cylinda microwave IM 80L
Cylinda

Cylinda microwave IM 80L

IM 80L include different programs both auto program, include different programs that suits heating of for example pizza and chicken, it also contains a defrosting program and the Quick Start button.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny9003371
  • Rodzina produktuKitchen
  • Grupa produktuMicrowave
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)385
  • Szerokość (mm)595
  • Głębokość (mm)468
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)33
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56