Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
cylinda/products/f32a381f-6be1-481e-9f95-af4d99a32b1c
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Sprzęt AGD
Cylinda microwave IM 80L 9003373
Dostępne w Stany Zjednoczone
Cylinda
Obserwuj
Cylinda microwave IM 80L 9003373
IM 80L include different programs both auto program, include different programs that suits heating of for example pizza and chicken, it also contains a defrosting program and the Quick Start button.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
9003373
Rodzina produktu
Kitchen
Grupa produktu
Microwave
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2014-01-02
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
385
Szerokość (mm)
595
Głębokość (mm)
468
Linki
Linki
Url produktu
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3770
Instrukcja montażu
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20L%20RF.pdf
Certyfikacja produktu
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3770
Opis techniczny
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3770
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal nierdzewna
Materiał dodatkowy
Stal nierdzewna
Zaprojektowano w
Szwecja
Wyprodukowano w
Szwecja
Waga netto (kg)
33
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Sprzęt AGD
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
UNSPSC name
Furniture and Furnishings
UNSPSC code
56
Podobne produkty
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Pobierz
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Pobierz
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Pobierz
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Pobierz
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Pobierz
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Pobierz