Opublikuj swoje produkty
Cylinda fridge KF 7175
Cylinda

Cylinda fridge KF 7175

A refrigerator with convenient adjustable interior, large boxes and glass shelves and a fan for more even cooling.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny9101376
  • Rodzina produktuKitchen
  • Grupa produktuFridge
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1760
  • Szerokość (mm)595
  • Głębokość (mm)610
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)65
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56