Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
cylinda/products/0af91304-57c8-4381-a65c-f0510366c859
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Sprzęt AGD
Cylinda fridge K 8185
Dostępne w Stany Zjednoczone
Cylinda
Obserwuj
Cylinda fridge K 8185
A refrigerator with convenient adjustable interior, large boxes and glass shelves and a fan for more even cooling.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
9101511
Rodzina produktu
Kitchen
Grupa produktu
Fridge
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2014-01-02
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
1850
Szerokość (mm)
595
Głębokość (mm)
600
Linki
Linki
Url produktu
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7524
Instrukcja montażu
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Kylsk%C3%A5p/K%208185%20RF%20A_plus.pdf
Certyfikacja produktu
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7524
Opis techniczny
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=7524
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal nierdzewna
Materiał dodatkowy
Stal nierdzewna
Zaprojektowano w
Szwecja
Wyprodukowano w
Szwecja
Waga netto (kg)
75
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Sprzęt AGD
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
UNSPSC name
Furniture and Furnishings
UNSPSC code
56
Podobne produkty
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Pobierz
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Pobierz
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Pobierz
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Pobierz
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Pobierz
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Pobierz