Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
cylinda/products/9a0eeb7a-5f28-4772-b3b8-062010d32948
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Sprzęt AGD
Cylinda dishwasher DM 610B
Dostępne w Stany Zjednoczone
Cylinda
Obserwuj
Cylinda dishwasher DM 610B
DM 610B is a flexible bench disk with dimensions B55xH45xD50. It has 4 programs, one of which is fast and one thats intense at 70 °.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
9200549
Rodzina produktu
Kitchen
Grupa produktu
Dishwasher
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2014-01-02
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
450
Szerokość (mm)
551
Głębokość (mm)
500
Linki
Linki
Url produktu
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3436
Instrukcja montażu
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Diskmaskiner/Diskmaskin%20DM%20610B%C3%A4nk%20Avh.pdf
Certyfikacja produktu
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3436
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal nierdzewna
Materiał dodatkowy
Stal nierdzewna
Zaprojektowano w
Szwecja
Wyprodukowano w
Szwecja
Waga netto (kg)
24
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Sprzęt AGD
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
UNSPSC name
Furniture and Furnishings
UNSPSC code
56
Podobne produkty
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Pobierz
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
Pobierz
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Pobierz
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Pobierz
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV2-488-N_N
4.8
(
9
)
Pobierz
Oscartek
Italia Display Case
4.6
(
21
)
Pobierz