Opublikuj swoje produkty
Cylinda dishwasher DM 285 FI
Cylinda

Cylinda dishwasher DM 285 FI

DM 285 Fi is a fully integrated dishwasher for installation supplied without the front cover. The custom wooden door shall measure B 596 x H (max) 717 mm. The DM 285 Fi is very quiet, 44dB, spacious and has a full 8 wash programs include a auto disk, and a normal one-hour program.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny9200813
  • Rodzina produktuKitchen
  • Grupa produktuDishwasher
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)920
  • Szerokość (mm)597
  • Głębokość (mm)550
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)41
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56