Opublikuj swoje produkty
Cylinda dishwasher DM 297
Cylinda

Cylinda dishwasher DM 297

DM 271 is a easy dishwasher to use, with 8 basic program for those with a need for good functionality.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny9200848
  • Rodzina produktuKitchen
  • Grupa produktuDishwasher
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)920
  • Szerokość (mm)597
  • Głębokość (mm)550
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)41
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56