Opublikuj swoje produkty
Cylinda washing machine FT 446
Cylinda

Cylinda washing machine FT 446

FT 446 is a washing machine that was developed for Swedish conditions with induction motor that makes it quieter and possible to extend the lifetime
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny9203053
  • Rodzina produktuLaundry
  • Grupa produktuwashing machine
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)850
  • Szerokość (mm)595
  • Głębokość (mm)585
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)73
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56