Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
cylinda/products/e69b8c0c-b6ae-4699-b4d7-0f09fd5527bc
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Inne urządzenia
Cylinda washing machine FT 364
Dostępne w Stany Zjednoczone
Cylinda
Obserwuj
Cylinda washing machine FT 364
FT 446 is a washing machine that was developed for Swedish conditions with induction motor that makes it quieter and possible to extend the lifetime
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
9203153
Rodzina produktu
Laundry
Grupa produktu
washing machine
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2014-01-02
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
840
Szerokość (mm)
598
Głębokość (mm)
500
Linki
Linki
Url produktu
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4047
Instrukcja montażu
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20364.pdf
Certyfikacja produktu
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4047
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal nierdzewna
Materiał dodatkowy
Szkło
Zaprojektowano w
Szwecja
Wyprodukowano w
Szwecja
Waga netto (kg)
64
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Inne urządzenia
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
UNSPSC name
Furniture and Furnishings
UNSPSC code
56
Podobne produkty
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Pobierz
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Pobierz
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Pobierz
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Pobierz
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Pobierz
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Pobierz