Opublikuj swoje produkty
Cylinda washing machine FT 372
Cylinda

Cylinda washing machine FT 372

4.2 z 5 gwiazdek4.2(10 recenzje)
FT 372 is an easily maintained and spacious washing machine with a high washing capacity of 7 kg which meets the needs of an average-sized family.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny9203154
  • Rodzina produktuLaundry
  • Grupa produktuwashing machine
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)840
  • Szerokość (mm)598
  • Głębokość (mm)540
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)71
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56