Opublikuj swoje produkty
Cylinda washing machine FT 386
Cylinda

Cylinda washing machine FT 386

FT 386 is an extra roomy washer with a high load capacity to as much as 8 kg. It has a clear display that shows remaining washing time and a child locked panel.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny9203158
  • Rodzina produktuLaundry
  • Grupa produktuwashing machine
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)840
  • Szerokość (mm)598
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)75
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56