Opublikuj swoje produkty
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
    D2.DESIGN

    Norden Star

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(13 recenzje)
    Krzesło Norden Star idealnie komponuje się z wnętrzem nowoczesnej kuchni i jadalni. Wpasuje się również w przestrzeń kreatywnej pracowni. Siedzisko wykonano z polipropylenu. Komfort użytkowania zapewnia wyłożone miękką gąbką siedzisko, pokryte sztuczną skórą w kolorze oparcia. Cztery bukowe nogi na których opiera się konstrukcja to gwarancja solidnego oparcia. Prosta lecz dopracowana forma nadaje krzesłu lekkości i elegancji zarazem.
    Opis
    • The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest.The seat leans on the stable construction of four beech legs. It is avaiable in the following colors: black, grey, red, white, green, blue, yellow, violet.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynorden_star
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuChair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)815
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)470
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyBuk
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Czechy
    Polska