Opublikuj swoje produkty
Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB
Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB
Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB

    Slidex Horizontal Type HCH-80NB / HCH-8015NB

    SLIDEX HCH-80NB / HCH-8015NB is a horizontal sliding door system designed for smooth and controlled door operation.

    The endless-type hydraulic control and rack are assembled into the rail for easy handling.

    A rear-side brake reduces impact when the door is opened forcibly, helping to prevent damage to the hardware and stopper.

    The built-in temperature-adjusting device provides consistent opening power and door-closing speed within a temperature range of -10°C to 40°C.

    Opis
    • HCH-80NB
      Door weight: 60–80 kg
      Door width: 900–1,300 mm
      Maximum opening width: 750–1,150 mm

      HCH-8015NB
      Door weight: 60–80 kg
      Door width: 1,300–1,500 mm
      Maximum opening width: 1,150–1,350 mm

      Available in right-hand and left-hand sliding configurations.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyslidex-horizontal-type-hch-80nb-hch-8015nb
    • Rodzina produktuSLIDEX
    • Grupa produktuHORIZONTAL TYPE
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit