Opublikuj swoje produkty
Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)
Daikin Europe
Zarchiwizowane

Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)

Dyskretnie umieszczona w suficie: widoczne są tylko kraty ssania i tłoczenia Wysoki spręż dyspozycyjny do 270Pa umożliwia zastosowanie jednostki z elastycznymi kanałami o różnych długościach Jednostka o dużej wydajności: wydajność grzewcza do 31,5 kW
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFXMQ-MA
  • Rodzina produktuVRV Indoor
  • Grupa produktuIndoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-06-18
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701