Opublikuj swoje produkty
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
    Daisalux

    ATRIA LUMINAIRE

    Luminaire for installation at significant heights and in large indoor spaces. The frame, manufactured in aluminium, in addition to the sink is the support for the electronic system and the optical group. The combined use of specific lenses and aluminium-coated reflectors ensure optimum performance in open area lighting and escape routes. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Suitable for mounting on walls or ceilings.

    Models: ATRIA L22, ATRIA L48

    Opis
    • Characteristics:
      Format: Atria
      Operation: AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Photometric data:
      Luminous flux connected to mains (lm): 1000 - 2500

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyATRIA_L
    • Rodzina produktuAtria
    • Grupa produktuLuminaires and specials
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)238
    • Szerokość (mm)238
    • Głębokość (mm)56
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001957
    • Nazwa ETIMEmergency luminaire
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117