Opublikuj swoje produkty
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
ATRIA LUMINARIE + KP
    Daisalux

    ATRIA LUMINARIE + KP

    Luminaire for installation at significant heights and in large indoor spaces. The frame, manufactured in aluminium, in addition to the sink is the support for the electronic system and the optical group. The combined use of specific lenses and aluminium-coated reflectors ensure optimum performance in open area lighting and escape routes. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Suitable for mounting on walls or ceilings. Includes: Accessory for adjusting the angle.

    The accessory KP** enables wall- or ceiling-mounting as its angle is adjusted (max. 90 degrees) using a ball joint with mechanical interlocking.

    Models: ATRIA L22 + KP, ATRIA L48 + KP

    Opis
    • Characteristics: Format: Atria + KP Operation: AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC Photometric data: Luminous flux connected to mains (lm): 1000 - 2500
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyATRIA_L_KP
    • Rodzina produktuAtria
    • Grupa produktuLuminaires and specials
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)238
    • Szerokość (mm)238
    • Głębokość (mm)56
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001957
    • Nazwa ETIMEmergency luminaire
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117