Opublikuj swoje produkty
HYDRA LD N3
HYDRA LD N3
HYDRA LD N3
HYDRA LD N3
    Daisalux

    HYDRA LD N3

    Rectangular body with raised edges consisting of a polycarbonate housing and diffuser of the same material. Consists of a LED lamp that switches on if the power supply fails.

    Mounting Options:
    • Hydra surface
    • Hydra semi-recessed (KSH/KSP)
    • Hydra ceiling flush-mounted (KET)
    • Hydra wall flush-mounted (KEP)
    • Hydra pennant (KET+ KSB)
    • Hydra watertight (KES)
    Opis
    • Characteristics: Format: Hydra Operation: Non-maintained LED Duration (h): 1 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP42 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCdVoltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 160
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHYDRA_LD_N3
    • Rodzina produktuHydra
    • Grupa produktuSignalling luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)320
    • Szerokość (mm)111
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliwęglan
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117