Opublikuj swoje produkty
IKUS-M L
IKUS-M L
IKUS-M L
    Daisalux

    IKUS-M L

    Signalling and evacuation luminaires. Consists of an aluminium section and a signalling plate 320x160 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. The profile that houses the battery and electronic circuit is recessed in the suspended ceiling and secured with a screw-mounting system. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Opis
    • Characteristics: Format: Ikus-M Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyIKUS-M_L
    • Rodzina produktuIkus
    • Grupa produktuLuminaires and specials
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)320
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText