Opublikuj swoje produkty
IKUS2211-P L
IKUS2211-P L
IKUS2211-P L
    Daisalux

    IKUS2211-P L

    Signalling and evacuation luminaires. Wall-mounted aluminium profile and a signalling plate 220x110 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems.

    Opis
    • Characteristics:

      Operation: Luminaire 
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC 
      Protection rating: Indoor IP65 IK04
      Colour: Silver grey, Black, White

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyIKUS2211-P_L
    • Rodzina produktuIkus2211
    • Grupa produktuLuminaires and specials
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)220
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne