Opublikuj swoje produkty
IKUS2222-S L
IKUS2222-S L
IKUS2222-S L
    Daisalux

    IKUS2222-S L

    Signalling and evacuation luminaires. Consists of an aluminium section and a signalling plate 220x220 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. The profile that houses the battery and electronic circuit is ceiling-mounted and the signalling plate is suspended. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Opis
    • Characteristics: Format: Ikus2222-S Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyIKUS2222-S_L
    • Rodzina produktuIkus2222
    • Grupa produktuLuminaires and specials
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)640
    • Szerokość (mm)220
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117