Opublikuj swoje produkty
IKUS2222-S P
IKUS2222-S P
IKUS2222-S P
    Daisalux

    IKUS2222-S P

    Signalling and evacuation luminaires. Consists of an aluminium section and a signalling plate 220x220 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. The profile that houses the battery and electronic circuit is ceiling-mounted and the signalling plate is suspended. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65. They supply permanent signalling using LED technology.
    Opis
    • Characteristics: Format: Ikus2222-S Operation: Maintained LED Duration (h): 1 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP65 IK04 Mains lamp: ILMLED Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCd
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyIKUS2222-S_P
    • Rodzina produktuIkus2222
    • Grupa produktuEmergency Luminaires
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)640
    • Szerokość (mm)220
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117