Opublikuj swoje produkty
IZAR L30 (ELC)
IZAR L30 (ELC)
IZAR L30 (ELC)
    Daisalux

    IZAR L30 (ELC)

    Luminaire formed by three independent modules: optical group, electronic system and batteries. Two lens options: escape route and open area. The "escape route" optical group allows a greater placement inter-distance in places such as corridors, achieving adequate lighting in evacuation routes. Suitable for flush mounting on suspended ceiling.
    Opis
    • Luminaire using LED technology, Ø 46mm. Suitable for flush mounting on suspended ceiling. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Characteristics: Operation: Luminaire Voltage: 220/230 V 50/60 Hz, 170/320 V DC - 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: IP20 IK04 Electrical insulation: Type II LED Colour Tone: Cool white, warm white
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyIZAR_L30
    • Rodzina produktuIzar
    • Grupa produktuLuminaires and specials
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)46
    • Szerokość (mm)46
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117