Opublikuj swoje produkty
LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS LUMINAIRE
LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS LUMINAIRE

    Luminaire with LED technology, with cylindrical body and polycarbonate diffuser. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Luminous flux in emergency suitable for centralised AC/DC power systems.  Suitable for flush mounting on suspended ceiling.
    Round trimless flush-mounted.

    Models: Lens L20 (SEN), Lens L30 (SEN), Lens L40 (SEN), Lens L70 (SEN)

    Opis
    • Characteristics: Format: Lens Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC Protection rating: IP20 IK04 Electrical insulation: Type II Photométrie: Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLENS_SEN_L_IN
    • Rodzina produktuLens
    • Grupa produktuLuminaires and specials
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-07-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117