Opublikuj swoje produkty
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
    Daisalux

    ZINER L + KTS

    Emergency luminaire, in a square, aluminium alloy unit with reduced dimensions. The frame, manufactured in aluminium, in addition to the sink is the support for the electronic system and the optical group. The combined use of specific lenses and reflectors ensure optimum performance in open area lighting and escape routes. Suitable for ceiling mounting. Includes part that enables surface conduit electrical installations. Supports AC and DC voltage. Luminaire suitable for centralised AC/DC power systems.

    Opis
    • Characteristics: Operation: Luminaire Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: IP43 IK04 / IP54 IK04 Colour: Aluminium, Black, White Includes part that enables surface conduit electrical installations.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZINER_L_KTS
    • Rodzina produktuZiner
    • Grupa produktuLuminaires and specials
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)120
    • Głębokość (mm)40
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyKomponenty elektroniczne i optyczne
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117