Opublikuj swoje produkty
4-Tier Locker, Steel Door W:400 D:500 H:1700
4-Tier Locker, Steel Door W:400 D:500 H:1700
4-Tier Locker, Steel Door W:400 D:500 H:1700
    Dalform

    4-Tier Locker, Steel Door W:400 D:500 H:1700

    The 4-Tier Locker is most commonly used as a staff or general storage locker.

    The locker features a fully welded frame in 1 mm sheet steel. The doors are available in either 3 mm steel or 10 mm compact laminate, and are fitted with robust piano hinges.

    The lockers are delivered in two different heights and two different depths. They can be ordered with either a flat or a sloping roof, and both leg frames and benches are available as options.


      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjny4-Compartment-Locker-400x500x1700-Flat-Steel-Door
      • Rodzina produktuStorage
      • Grupa produktuLocker
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2018-03-15
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)1700
      • Szerokość (mm)400
      • Głębokość (mm)500
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyStal
      • Zaprojektowano wSzwecja
      • Wyprodukowano wSzwecja
      • Waga netto (kg)44
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
      • Klasyfikacja IFCMeble
      • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
      • Uniclass 2015 DescriptionLockers
      • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
      • OmniClass Number23-21 15 27 13
      • OmniClass TitleClothing Shelving and Storage Units
      • CSI UniFormat II CodeE2010
      • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings