Opublikuj swoje produkty
Sheet Metal Basket 600
Sheet Metal Basket 600
    Dalform

    Sheet Metal Basket 600

    Practical storage basket designed to create an open and airy cloakroom environment. Equipped with two double hooks per section and mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Opis
    • Dimensions: H 200 mm, D 240 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBasket-Shelf-600-2x300
    • Rodzina produktuStorage
    • Grupa produktuCloakroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)240
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Equipment and Systems
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units
    • CSI UniFormat II CodeC
    • CSI UniFormat II TitleINTERIORS