Opublikuj swoje produkty
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
    Dalform

    Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)

    Bench with an integrated shoe rack for optimal air circulation. Seat in 28 mm birch melamine. Available with or without internal dividers, and can be equipped with an optional drip tray and backrest. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Opis
    • Dimensions: H 270 mm, D 300 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBench-With-Shoe-Shelf-RT-1000
    • Rodzina produktuStorage
    • Grupa produktuCloakroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)270
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Equipment and Systems
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units
    • CSI UniFormat II CodeC
    • CSI UniFormat II TitleINTERIORS

    Dostępny w krajach:

    Europa