Opublikuj swoje produkty
Boot Rack 1000
Boot Rack 1000
Boot Rack 1000
    Dalform

    Boot Rack 1000

    Robust and space-efficient rack that lifts shoes and boots off the floor for quicker drying and easier cleaning. Equipped with durable pegs. Mounts on walls, wall mounted uprights, or freestanding floor stands.

    Opis
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks), H 200 mm (incl. hooks), D 235 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBoot-Hanger-1000
    • Rodzina produktuStorage
    • Grupa produktuCloakroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)235
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Equipment and Systems
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units
    • CSI UniFormat II CodeC
    • CSI UniFormat II TitleINTERIORS

    Dostępny w krajach:

    Europa