Opublikuj swoje produkty
Metal Cabinet with Melamine Doors 500
Metal Cabinet with Melamine Doors 500
Metal Cabinet with Melamine Doors 500
    Dalform

    Metal Cabinet with Melamine Doors 500

    Lockable cloakroom locker with top-hung doors in birch melamine to conceal stored items. Equipped with two double hooks per section and mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Opis
    • Dimensions: H 300 mm, D 250 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCabinet-500-2x250
    • Rodzina produktuStorage
    • Grupa produktuCloakroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-10-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Equipment and Systems
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units
    • CSI UniFormat II CodeC
    • CSI UniFormat II TitleINTERIORS

    Dostępny w krajach:

    Europa