Opublikuj swoje produkty
Metal Hat Rack with Melamine Shelf 600
Dalform

Metal Hat Rack with Melamine Shelf 600

Classic hat rack featuring a robust 19 mm birch melamine shelf for practical storage. Equipped with two double hooks per section and available with or without internal dividers. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

Opis
  • Dimensions: D 300 mm, H 157 mm (excl. hooks) / 212 mm (incl. hooks).

    We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHat-Rack-T-600
  • Rodzina produktuStorage
  • Grupa produktuCloakroom
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-10-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)278
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCloakroom units
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Equipment and Systems
  • OmniClass Number23-21 15 21
  • OmniClass TitleCloakroom Units
  • CSI UniFormat II CodeC
  • CSI UniFormat II TitleINTERIORS