Opublikuj swoje produkty
Hang Standard 1984
Hang Standard 1984
    Dalform

    Hang Standard 1984

    Stable and highly versatile support system that forms the foundation of the entire cloakroom series. The system allows for easy installation, stepless height adjustment, and future reconfiguration of shelves, cabinets, and benches.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHang-Rail-1984
    • Rodzina produktuStorage
    • Grupa produktuCloakroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1984
    • Szerokość (mm)26
    • Głębokość (mm)16
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCloakroom units
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText