Opublikuj swoje produkty
Metal Coat Rack 600
Metal Coat Rack 600
    Dalform

    Metal Coat Rack 600

    Space-efficient and robust coat rack designed for heavy daily use. Equipped with durable hooks. Mounts on walls, wallmounted uprights, or freestanding floor stands.

    Opis
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHook-Strip-600
    • Rodzina produktuStorage
    • Grupa produktuCloakroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-10-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)110
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Equipment and Systems
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units
    • CSI UniFormat II CodeC
    • CSI UniFormat II TitleINTERIORS

    Dostępny w krajach:

    Europa