Opublikuj swoje produkty
BAJ2 Downspout in noisy premises
Danosa

BAJ2 Downspout in noisy premises

Downpout in noisy premises: Thermo-acoustic insulation: High density acoustic membrane with cotton ADVANTAGES: - It avoids premises noise come into the downspout. - It buffers inside noise of the downspout due to mass-spring-mass system. - It improves acoustic quality decreasing downspout noise in 20 dBA. - It gives elasticity to the system avoiding estructural noises. - It isolates the piping. USES: - Engine rooms. - Comercial premises: bakeries, workshops - Daytime shift premises: coffee shops, restaurants, pubs... - Nightime shift premises: restaurants, pubs... - Music premises: pubs, karaokes, nightclubs, wedding and party rooms... - Concert halls, theatres and music schools - Radio studios
Opis
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: - Function: Low frecuency thermoacoustic insulation - Product: ACUSTIDAN - Description: multi-layer panel made of a high density bitumen based membrane and a porous textile layer. - Property: Insert Loss, IL (total solution) - Value: more than 20 dB
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybaj2
  • Rodzina produktuAcoustic Insulation
  • Grupa produktuInstallations
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAsfalt
  • Materiał dodatkowyWełna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
  • Klasyfikacja IFCPośredniczący element budowlany
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_78_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic duct linings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Insulation
  • OmniClass Number23-21 25 13 11
  • OmniClass TitleAcoustical Shells
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING