Opublikuj swoje produkty
FOR1 High features wood slab
Danosa

FOR1 High features wood slab

HIGH FEATURES WOOD SLAB
- Acoustic insulation: Stone wool/Cross-linked polyethylene

ADVANTAGES

- Airborne noise insulation levels DnTw between 58 - 62 dBA.
- Impact noise insulation levels L'nTw between 48 - 39 dB.
- Durability along time.
- Compression resistance.
- Compatible with floor instalations.
- It does not need a protection layer against humidity.

USES

- Rehabilitation of residential buildings with wooden structure.
- Rehabilitation of public buildings as hotels.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFOR1
  • Rodzina produktuAcoustic Insulation
  • Grupa produktuCeiling
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
  • Materiał dodatkowyWełna mineralna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ściany, stropy i pokrycia dachów
  • Klasyfikacja IFCPłyta
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
  • OmniClass Number23-15 13 21 35
  • OmniClass TitleAcoustical Ceiling Treatment